PMK25-4
![](/fileadmin/_processed_/e/a/csm_SOM_BIL_ART_PMK25-4__SALL__AIN__V1_4e6f84e08d.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B1 | 35 [mm] |
B2 | 20 [mm] |
B3 | 5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PMK25 |
Peso | 0.078 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar