PMB55-4
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PMB55 |
G1 | 10.5 |
Peso | 0.26 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar