PMB55-3
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.2 [kg] |
A | 140 [mm] |
A1 | 38 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 12 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 10.5 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 3 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar