PMB45-8
![](/fileadmin/_processed_/4/8/csm_SOM_BIL_ART_PMB45-8__SALL__AIN__V1_723594d136.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.45 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 10.5 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 8 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_mbps.prj&varset={BESTELLNUM=PMB45-8},{ARTIKEL=PMB45-8} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar