PMB35-4
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 8.5 |
Peso | 0.14 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar