PMB35-11
![](/fileadmin/_processed_/d/2/csm_SOM_BIL_ART_PMB35-11__SALL__AIN__V1_b5bee59d25.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.25 [kg] |
A | 100 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 46 [mm] |
B3 | 24.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 8.5 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 11 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar