PMB25-4
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 75 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B2 | 44 [mm] |
B3 | 22 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PMB25 |
G1 | 6.5 |
Peso | 0.1 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar