PLKE25-7
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 64.5 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 56.8 [mm] |
B2 | 18.4 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PLKE25 |
Peso | 0.19 [kg] |
T | 6 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar