PLKE25-6
![](/fileadmin/_processed_/8/9/csm_SOM_BIL_ART_PLKE25-6__SALL__AIN__V1_c5dca5b663.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.17 [kg] |
A | 645 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 25.8 [mm] |
B1 | 568 [mm] |
B2 | 184 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 6 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lke.prj&varset={BESTELLNUM=PLKE25-6},{ARTIKEL=PLKE25-6} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar