PLKE20-2
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 55.6 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
A2 | 24.3 [mm] |
B1 | 44.6 [mm] |
B2 | 12.3 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PLKE20 |
Peso | 0.037 [kg] |
T | 2 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar