PLK55-3
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 100 [mm] |
A1 | 30 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 9 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Peso | 0.17 [kg] |
T | 3 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar