PLK45-13
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PLK45 |
Peso | 0.65 [kg] |
T | 13 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar