PLK45-10
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 86 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B2 | 78 [mm] |
B3 | 11 [mm] |
B4 | 24 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Peso | 0.5 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar