PLK35-9
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 70 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B2 | 68.5 [mm] |
B3 | 7.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Peso | 0.32 [kg] |
T | 9 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar