PLK30-3
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.088 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B2 | 665 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 19.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 3 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_lkp.prj&varset={BESTELLNUM=PLK30-3},{ARTIKEL=PLK30-3} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar