PLK15-4
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PLK15 |
Peso | 0.05 [kg] |
T | 4 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar