PLBH45-10
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 85.6 [mm] |
A1 | 44 [mm] |
B1 | 210 [mm] |
B2 | 130 [mm] |
B3 | 44 [mm] |
B4 | 195 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PLBH45 |
G1 | 10.5 |
Peso | 1.3 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar