PLBH25-4
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.18 [kg] |
A | 47.6 [mm] |
A1 | 24 [mm] |
B1 | 130 [mm] |
B2 | 60 [mm] |
B3 | 20 [mm] |
B4 | 115 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 6.5 |
T | 4 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar