PKW45-10
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 155 [mm] |
B2 | 80 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PKW45 |
G1 | 12.5 |
Peso | 1.4 [kg] |
T | 10 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar