PKW35-7
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 100 [mm] |
A1 | 82 [mm] |
B1 | 120.5 [mm] |
B2 | 62 [mm] |
B3 | 52 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PKW35 |
G1 | 10.5 |
Peso | 0.63 [kg] |
T | 7 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar