PKW25-4
![](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_SOM_BIL_ART_PKW25-4__SALL__AIN__V1_a83887c1bd.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.19 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 57 [mm] |
B1 | 92 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
B3 | 40 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
G1 | 8.5 |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 4 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_pkw.prj&varset={BESTELLNUM=PKW25-4},{ARTIKEL=PKW25-4} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar