PHK45-4
![](/fileadmin/_processed_/7/a/csm_SOM_BIL_ART_PHK45-4__SALL__AIN__V1_308e836fb8.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.15 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 4 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK45-4},{ARTIKEL=PHK45-4} |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar