PHK45-2
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PHK45 |
Peso | 0.077 [kg] |
T | 2 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar