PHK45-18
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_SOM_BIL_ART_PHK45-18__SALL__AIN__V1_d68437b36f.png)
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
Peso | 0.23 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
T | 18 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar