PHK30-5
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 90 [mm] |
A1 | 22 [mm] |
B | 39 [mm] |
B1 | 22 [mm] |
B2 | 8.5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PHK30 |
Peso | 0.13 [kg] |
T | 5 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar