PHK25-6
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PHK25 |
Peso | 0.093 [kg] |
T | 6 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar