PHK20-1
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 4.5 [mm] |
Diseño | Placa adaptadora |
Tamaño constructivo | PHK20 |
Peso | 0.011 [kg] |
T | 1 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar