PHK15-2
Placa distanciadora
Serie
Datos técnicos
A | 47 [mm] |
A1 | 17 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 17 [mm] |
B2 | 3.5 [mm] |
Diseño | Placa distanciadora |
Peso | 0.017 [kg] |
T | 2 [mm] |
Disponibilidad | Estándar |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar