NJ3-E2-03
Detector inductivos
Serie NJ
Datos técnicos
Número de conductores x sección de conductor | 3x0,05 [mm²] |
Diseño | Detector inductivos |
Tamaño constructivo | ALLGEMEIN-NJ |
Distancia de actuación asignada Sn | 0.60 [mm] |
Tensión de servicio máx. | 30 [V DC] |
Tensión de servicio mín. | 10 [V DC] |
Temperatura de servicio máx. | +70 [°C] |
Temperatura de servicio mín. | -25 [°C] |
Peso | 0.2 [kg] |
Longitud de cable | 2 [m] |
Resistente a cortocircuitos | Sí |
Ondulación residual máx. | 20 [%] |
Frecuencia de conmutación | 5000 [Hz] |
Seguridad contra polarización inversa | Sí |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Descargas
Descargar datos CAD
Descargar