CSTE90-10
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_CSTE90-10__SALL__AIN__V1.png)
Conexión
Serie CSTE
Datos técnicos
Diseño | Conexión |
Tipo de conexión | Conector |
Rosca de conexión | M12 |
Número de contactos | 8 |
Versión | Acodado |
Tensión de medición | 36 [V] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Temperatura de servicio mín. | -25 [°C] |
Radio de flexión | 10xØ |
Libre de halógenos | Sí |
Longitud de cable | 10 [m] |
Cable-Ø | 6.6 [mm] |
Tensión nominal línea | 30 [V] |
Resistente al aceite | Sí |
Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
Material de la junta | FKM |
Material del cuerpo | TPU |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Material de los contactos | CuZn |
Certificación | UL |