CSTE02026

Datos técnicos
Tipo de conexiónTecnología de penetración
Rosca de conexiónM12
Tipo de conexiónHembra
Número de contactos5
VersiónRecto
DiseñoResistencia de terminación
Tensión de medición30 [V]
Peso0.022 [kg]
Protección según IEC 60529IP67
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC)4 [A]
Material del cuerpoPUR
Material del racorMetal, CuZn, niquelado
Aprobación UL