CSTE02025
![](/fileadmin/_processed_/6/f/csm_SOM_BIL_ART_CSTE02025__SALL__AIN__V1_477641a0e9.png)
Cable de unión
Serie CSTE
Datos técnicos
Rosca de conexión | M8-M12 |
Tipo de conexión | Macho/hembra |
Número de conductores x sección de conductor | 5x0,25 [mm²] |
Número de contactos | 5 / 5 |
Versión | Recto/recto |
Diseño | Cable de unión |
Tensión de medición | 30 [V] |
Radio de flexión con tendido fijo mín. | 6xØ |
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín. | 10xØ |
Resistente al fuego | Sí |
Peso | 0.25 [kg] |
Longitud de cable | 0.15 [m] |
Cable-Ø | 5.6 [mm] |
Resistente al aceite | Sí |
Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 3 [A] |
Material de la junta | FKM |
Material del cuerpo | PUR |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar