CSTE02008

Datos técnicos
Tipo de conexiónTecnología de penetración
Rosca de conexiónM12-M12
Tipo de conexiónMacho/hembra
Número de conductores x sección de conductor2x0,25+2x0,34 [mm²]
Número de contactos5
VersiónRecto/recto
DiseñoCable de unión
Tensión de medición60 [V]
Radio de flexión con tendido fijo mín.6xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.10xØ
Resistente al fuego
Longitud de cable5 [m]
Cable-Ø7.0 [mm]
Resistente al aceite
Libre de mantenimiento (máx.)3  millones de ciclos
Adecuado para cadenas de arrastre
Protección según IEC 60529IP67
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC)4 [A]
Material de la juntaFKM
Material del cuerpoPUR
Material de revestimiento del cablePUR
Material del racorMetal, CuZn, niquelado
Aprobación UL