CSTE02007

Datos técnicos
Tipo de conexiónTecnología de penetración
Rosca de conexiónM12-M12
Tipo de conexiónMacho/hembra
Número de conductores x sección de conductor5x1,50 [mm²]
Número de contactos5
VersiónRecto/recto
DiseñoCable de unión
Tensión de medición60 [V]
Radio de flexión con tendido fijo mín.7,5xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.10xØ
Resistente al fuego
Peso0.13 [kg]
Longitud de cable2 [m]
Cable-Ø8.2 [mm]
Resistente al aceite
Libre de mantenimiento (máx.)5  millones de ciclos
Adecuado para cadenas de arrastre
Protección según IEC 60529IP67
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC)12 [A]
Torsión+/-180°/m, < 2  millones de ciclos
Con capacidad de torsión
Material de la juntaFKM
Material del cuerpoPUR
Material de revestimiento del cablePUR
Material del racorMetal, CuZn, niquelado
Aprobación UL