CPNEU02498
Racor de aire comprimido
Serie
- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Versión recta
- Unión atornillada de acero inoxidable 1.4404
Datos técnicos
Rosca de conexión | M5 |
Conexión de manguera Ø exterior | 4 [mm] |
Diseño | Racor de aire comprimido |
Peso | 0.004 [kg] |
Longitud | 20.0 [mm] |
Medida D1 | 8 [mm] |
Medida i | 3.5 [mm] |
Medida L1 | 16.5 [mm] |
S | 8 [mm] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar