AD-M10X1
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_AD__SALL__AIN__V1.png)
Amortiguador tope
Serie AD
Datos técnicos
Diseño | Amortiguador tope |
Peso | 0.036 [kg] |
Tamaño constructivo | AD |
Carrera | 7 [mm] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/3/a/csm_SOM_SCH_FUN_AD__SALL__AIN__V1_99df40a6e8.png)
- Inserción de plástico
minimiza el nivel de ruido protege el componente a amortiguar - Guía
- Elastómero
para amortiguar choques y vibraciones aumenta la vida útil de la aplicación libre de mantenimiento