Electromovilidad
Zimmer Group ofrece soluciones de manipulación para todos los sectores de la electromovilidad
La fabricación de vehículos eléctricos supone nuevos retos para la tecnología de producción. Una fabricación rentable de celdas de batería y paquetes de baterías es uno de los factores más importantes para que este mercado pueda crecer con éxito. Para ello es imprescindible un elevado grado de automatización, como ya podemos encontrarlo hoy en día en la fabricación de motores. La carrera por lograr la mejor tecnología de fabricación ya hace tiempo que ha comenzado. Zimmer Group es socio de desarrollo y sistemas de múltiples fabricantes premium e ingenieros de plantas de renombre en la fabricación de baterías, el montaje de módulos y la fabricación de motores eléctricos.
- Proyectos ejecutados:
50 proyectos, 400 pinzas, 2000 dispositivos - Soluciones de electromovilidad desde 2014
- Competencia en ingeniería:
más de 100 000 h de ingeniería - Lo más destacado:
socio de desarrollo de los principales fabricantes de automóviles, OEM e ingenieros de plantas
Hoy en día, la reducción de las emisiones de CO2 es más importante que nunca. Desde el scooter eléctrico hasta el camión eléctrico. Zimmer Group ofrece soluciones para todos los sectores.
IMANES DE MANIPULACIÓN PARA CELDAS REDONDAS
FABRICACIÓN DE CELDAS PARA ELECTROMOVILIDAD
AHORRO DE ESPACIO Y POTENCIA
El agarre de celdas redondas en la fabricación de vehículos eléctricos supone un reto especial. Las celdas redondas deben apretarse durante el proceso, es decir, juntarse el máximo posible, para aprovechar de forma óptima el limitado espacio de construcción en el vehículo. Esto solo es posible si la pinza se halla a la sombra de la batería.
Este diseño relevante para el proceso se implementó y se combinó con una fuerza de sujeción de 65 N, con lo cual las celdas redondas se sujetan de forma segura incluso con aceleraciones máximas y parada de emergencia. La baja fuerza de sujeción restante inferior a 1 N con los imanes desactivados no solo permite una colocación segura en cuanto al proceso, sino que también cumple los requisitos de limpieza técnica.
El concepto de sistema modular se halla en primer plano para poder adaptar de forma óptima la pinza al respectivo proceso. La pinza puede combinarse tanto con una detección de la posición del émbolo como con una detección de presencia de batería, además se dispone de compensadores de ejes, que en combinación con placas de centrado compensan las desalineaciones de las células que se producen en los distintos procesos de fabricación.
Las soluciones de Zimmer Group no finalizan con la pinza individual. El concepto de sistema modular continúa de modo que la KNOW HOW FACTORY también ofrece sistemas listos para el montaje con los que pueden cubrirse todos los procesos de esta fabricación sensible.
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_Zimmer_Group_EMobility_Batteriezellengreifer_Neuheit_1b85eb283f.png)