El sistema idoneo para su producción
Con el sistema punto cero modular tipo mecano de Zimmer Group encontrará el sistema adecuado para cualquier necesidad. Además de una variante estándar reducida a las funciones básicas, que satisface las principales funciones como el desbloqueo y la conexión PLUS, también se ofrece una variante Advanced con un amplio abanico de funciones adicionales como se precisa por ejemplo en la producción automatizada. Ambas variantes enclavan en unión positiva mediante mordazas amoldadas el contorno del bulón de fijación generando así un sistema extremadamente rigido capaz de absorber las máximas fuerzas con la mayor precisión de repetición. El programa de productos se complementa con una emplia gama de palets/placas de sujeción disponibles en cualquier tamaño y configuraciones. Para aumentar la protección del sistema de sujeción punto cero y evitar así que ni entre suciedad, disponemos opcionalmente de un cierre automático que tapa y protege el orificio de entrada del bulón de fijación fiablemente.
VENTAJAS
Mayor productividad
Mediante la automatización de los procesos, el sistema de anclaje punto cero aumenta notablemente la productividad con la precisión necesaria. Los tiempos de equipamiento de la máquina se reducen hasta un 90 %, cuando el mantenimiento y la limpieza del sistema es absolutamente insignifecante. Mediante la opción de enlazar varios procesos que suceden uno tras otro en un sistema de fijación de la pieza de trabajo en distintas células de mecanizado y equiparlos con geometrías del sistema tensor idénticas, resultan efectos de sinergia hasta ahora no utilizados. La pieza de trabajo con nuestro sistema punto cero en conjunto con el palet, encima del cual recorre gran parte de la máquina, garantiza una máxima precision y reducucción de costes.
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_spn_vorteile_es_8fd929d01b.png)
Máxima precisión y precisión de repetición
Gracias a su perfeccionada construcción, el sistema de sujeción punto cero asegura una precisión de repetición de 0,005 mm. Mediante sus elevadas fuerzas de traccion y el uso consecuente de acero inoxidable cementado, el sistema ofrece una base de gran resistencia muy precisa y además estabiliza los componentes que tienden a oscilaciones.
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_spn_0ac26829f7.jpg)
Mayor seguridad de proceso
El sistema de sujeción punto cero reduce errores durante el fresado, torneado, avellanado por electroerosión, rectificado plano o cilíndrico, taladrado, aserizado, verificación y medición. Asimismo, la construcción exenta de mantenimiento contribuye a una seguridad de proceso superior.
SERIE
SERIE SPN ADVANCED - LA SUPERIOR
El sistema de sujeción punto cero de la serie Advanced de Zimmer Group ofrece toda una serie de funciones que en esta forma y composición son únicas. Como funciones estándar están integradas la conexión PLUS, un control de apoyo pieza y una detección neumática de la posición del émbolo (enclavado/no enclavado), así como el soplado del orifi cio de entrada del bulon de sujeción/macho, como el soplado de la limpieza de superfi cies de apoyo.
SERIE SPN STANDARD - LA ECONÓMICA
El sistema de sujeción punto cero Estándar de Zimmer Group se reduce a lo más esencial con las funciones de desbloqueo y la conexión PLUS así como sus dos antigiros. En este sistema de sujeción punto cero,también se emplea el enclavamiento de agarre positivo mediante mordazas de apriete.
SERIE SPN PLACA DE SUJECIÓN
Ejemplos de aplicación
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_spn_bohren_7ab2e74160.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/2/a/csm_spn_laserschneiden_326237a62d.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_spn_ruehrreibschweissen_1074acccf8.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/6/3/csm_ZIM_BIL_ANW_ROBOTIC__SALL__APR__V1_10fe689f98.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/7/d/csm_spn_fraesen_eda15bacc4.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_spn_laserschweissen_3f498acfed.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/b/csm_spn_stanzen_0ec46c93bf.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/a/e/csm_spn_honen_293d827e9e.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/1/csm_spn_messen_d38c276d00.jpg)
![](/fileadmin/_processed_/e/e/csm_spn_transport_d546924358.jpg)