UBPS6512FS1LA
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
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 65 | RGW..HC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 7700 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 218 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 9200 [N] |
Peso | 14 [kg] |