UBPS6501IS1L-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | SNR | 65 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 65 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 65 | SNS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 5850 [N] |
Peso | 12 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)