UBPS6501BS1LA
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
THK | NR | 65 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 7700 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 215 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 9200 [N] |
Peso | 12 [kg] |