UBPS6501BS1L
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Elemento de sujeción
Serie UBPS
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
THK | NR | 65 | NR..A | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..B | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LA | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LB | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..LR | mostrar variante |
THK | NR | 65 | NR..R | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..A | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..B | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | mostrar variante |
THK | NRS | 65 | NRS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 7700 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 9200 [N] |
Peso | 12 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y zapatas de freno y mordazas de sujeción - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional - Válvula integrada (opcional)
tiempo de cierre hasta un 60 % más rápido independiente de la longitud de cable