UBPS5515BS1L
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
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AAL | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | AB | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | ABL | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | BA | mostrar variante |
Nanjing-Gongyis | GGB | 55 | BAL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 7600 [N] |
Peso | 8.4 [kg] |