UBPS5514KS1LA
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..FN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXS..BS | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBCH..BN | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BE | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BL | mostrar variante |
NTN-SNR | LGB | 55 | LGBXH..BN | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 215 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 7600 [N] |
Peso | 8.8 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)