UBPS5505BS1LA-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1822 (SNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1851 (FNS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1853 (FLS) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1821 (SNH) | mostrar variante |
Bosch Rexroth | R18… (rodillo) | 55 | R1824 (SLH) | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5300 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 217 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | sí |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 5850 [N] |
Peso | 9.2 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)