UBPS5502DS1L
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-L | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-H | mostrar variante |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-HL | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 6200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 8.9 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)