UBPS4514FS1
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
PMI | SME | 45 | SME..EA | mostrar variante |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | mostrar variante |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | mostrar variante |
PMI | SME | 45 | SME..SB | mostrar variante |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | mostrar variante |
PMI | SME | 45 | SME..SA | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 3100 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3800 [N] |
Peso | 3.5 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)