UBPS4510BS1L
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | mostrar variante |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 5200 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 197 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 7600 [N] |
Peso | 6 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)