UBPS4501IS1
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
THK | SNR | 45 | SNR..C | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LC | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..LR | mostrar variante |
THK | SNR | 45 | SNR..R | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..C | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LC | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..LR | mostrar variante |
THK | SNS | 45 | SNS..R | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 3100 [N] |
Presión de servicio mín. | 5.5 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3800 [N] |
Peso | 2.9 [kg] |