UBPS4501AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
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
THK | HSR | 45 | HSR..A | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..B | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..R | mostrar variante |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2350 [N] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 109 |
Presión de servicio nominal | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Rascador | - |
Fuerza de sujeción Conexión PLUS | 3150 [N] |
Peso | 3.4 [kg] |
Detalle de las ventajas
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)